Temperature sensor_084Z2475

Датчик температуры, MBT 3270, 30 мм, G,1/4

084Z2475

Диапазон температур [°C]: -50 - 125, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 TI, Тип электрического соединения: 4 pin

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionДатчик температуры MBT 3270
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
SCIP dossier product nameMBT 3270/5270
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Внутренняя/наружная резьба технологического соединенияНаружн.
Вставка датчикаФиксиров.
Выходной сигналOhm
Группа продуктовДатчики
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы]0.236 дюйм
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм]6.0 мм
Диапазон измерения [°C] [макс.]125 °C
Диапазон измерения [°C] [мин.]-50 °C
Диапазон измерения [°F] [макс.]257 °F
Диапазон измерения [°F] [мин.]-58 °F
Диапазон температур [°C] [Max]125 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Длина погружной части [дюймы]1.180 дюйм
Характеристика изделия
Значение
Длина погружной части, мм30 мм
Допуск измерит. элемента датчикаКласс B
Измерит. элемент датчика [шт]1 шт
Кол-во клемм [шт.]3 шт
Количество в упаковке40 шт
Макс. температура окружающей среды [°C]125 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]257 °F
Материал защитной трубкиAISI 316 TI
Материал соединенияAISI 316 Ti
Название продуктаДатчик температуры
Обозначение типаMBT 3270-30001-030-00930
Провода [шт.]2 шт
Размер технологического разъема1/4
СертификацияCE
Соединение по стандартуISO 228
Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]100 Ом
Стандарт измерит. элемента датчикаEN 60751
Стандарт технологического соединенияISO 228-1-A
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандартное соединение давленияDIN 8906
Степень защиты, IPIP54
Технологический разъем, материалAISI 316 Ti
Тип измерит. элемента датчикаPt
Тип погружной частиФиксиров.
Тип присоединенияG
Тип продуктаMBT 3270
Тип технологического соединенияG
Тип электрического соединения4 pin
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.069 Килограмм
Вес нетто0.065 Килограмм
Volume0.059 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428991025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm