Thermostat, MBC 8100_061B820766, 061B820866

Термостат, MBC 8100

061B820766

Диапазон температур [°C]: -10 - 30, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Степень защиты, IP: IP65

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMBC 8100 Реле температуры
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product nameMBC 8100 8000 Temperature Switch
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры [°F] [макс.]86 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]14 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал [K]3.0 K
Дифференциальный типФиксиров. (макс. значение)
Длина капиллярной трубки [мм]1000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]39 37/100 in
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Характеристика изделия
Значение
Допустимая нагрузкаAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Заводская настройка(диапазон измерений) [°C]3.0 °C
Количество в упаковке6 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]80 °C
Макс. температура датчика [°F]176.0 °F
Мин. длина гильзы датчика [дюймы]2 9/16 in
Мин. длина гильзы датчика [мм]65 мм
Название продуктаТермостат
Описание продуктаТермостат
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Сигнал аварииПадение
Соединение под гнездо/шлангM 18 x 1.5
Спецификация1221-1A01000
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-5
Степень защиты, IPIP65
Тип датчикаВыносной термобаллон
Тип заправкиПоглощение
Тип продуктаMBC 8100
Тип электрического соединенияPg 11
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]1/2 x 2 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]13 x 50 mm
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеШТЕКЕР DIN

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.597 Килограмм
Вес нетто0.308 Килограмм
Volume3.48 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428401357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm