Thermostat, MBC 8100_061B810166

Термостат, MBC 8100

061B814166

Диапазон температур [°C]: 70 - 120, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Степень защиты, IP: IP65

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product nameMBC 8100 8000 Temperature Switch
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал [K]5.0 K
Дифференциальный типФиксиров. (макс. значение)
Длина капиллярной трубки [мм]2000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]78 3/4 in
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Заводская настройка(диапазон измерений) [°C]105.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Защитная оболочкаДа
Количество в упаковке6 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]220 °C
Макс. температура датчика [°F]428.0 °F
Мин. длина гильзы датчика [дюймы]2 9/16 in
Мин. длина гильзы датчика [мм]65 мм
Название продуктаТермостат
ОборудованиеАрмиров. кап. трубка
Описание продуктаТермостат
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Сигнал аварииУвеличение
Соединение под гнездо/шлангM 18 x 1.5
Спецификация2431-1A02000
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-5
Степень защиты, IPIP65
Тип датчикаВыносной термобаллон
Тип заводской настройкиСпец.
Тип заправкиПоглощение
Тип продуктаMBC 8100
Тип электрического соединенияPg 11
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]1/2 x 2 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]13 x 50 mm
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеШТЕКЕР DIN

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.759 Килограмм
Вес нетто0.389 Килограмм
Volume3.48 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423213443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm