Термостат, MBC 8100
061B811266
Диапазон температур [°C]: 70 - 120, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Степень защиты, IP: IP65
061B811266
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Реле температуры MBC 8100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIP dossier product name | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 248 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | 158 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дифференциал [K] | 5.0 K |
| Дифференциальный тип | Фиксиров. (макс. значение) |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 2000 мм |
| Длина части капиллярной трубки [дюймы] | 78 3/4 in |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Допустимая нагрузка | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Защитная оболочка | Да |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. температура датчика [°C] | 220 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 428.0 °F |
| Мин. длина гильзы датчика [дюймы] | 2 9/16 in |
| Мин. длина гильзы датчика [мм] | 65 мм |
| Название продукта | Термостат |
| Оборудование | Армиров. кап. трубка |
| Описание продукта | Термостат |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Соединение под гнездо/шланг | M 18 x 1.5 |
| Спецификация | 2431-2A02000 |
| Стандарт. эл. соед. | EN 175301-803-A |
| Стандарт. электр. спецификация | EN 60947-5 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип датчика | Выносной термобаллон |
| Тип заправки | Поглощение |
| Тип продукта | MBC 8100 |
| Тип электрического соединения | M20 |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] | 1/2 x 2 in |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] | 13 x 50 mm |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | ШТЕКЕР DIN |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.772 Килограмм |
| Вес нетто | 0.402 Килограмм |
| Volume | 3.48 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423309535 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |