Thermostat, MBC 8100_061B810166

Термостат, MBC 8100

061B810766

Диапазон температур [°C]: 50 - 100, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Степень защиты, IP: IP65

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product nameMBC 8100 8000 Temperature Switch
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал [K]4.0 K
Дифференциальный типФиксиров. (макс. значение)
Длина капиллярной трубки [мм]5000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]196 7/8 in
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Характеристика изделия
Значение
Допустимая нагрузкаAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Защитная оболочкаДа
Количество в упаковке6 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]200 °C
Макс. температура датчика [°F]392.0 °F
Мин. длина гильзы датчика [дюймы]2 9/16 in
Мин. длина гильзы датчика [мм]65 мм
Название продуктаТермостат
ОборудованиеАрмиров. кап. трубка
Описание продуктаТермостат
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Соединение под гнездо/шлангM 18 x 1.5
Спецификация2231-1A05000
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-5
Степень защиты, IPIP65
Тип датчикаВыносной термобаллон
Тип заправкиПоглощение
Тип продуктаMBC 8100
Тип электрического соединенияPg 11
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]1/2 x 2 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]13 x 50 mm
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеШТЕКЕР DIN

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.051 Килограмм
Вес нетто0.681 Килограмм
Volume7.08 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428366786
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm