Термостат, KPS83
060L415766
Диапазон температур [°C]: 100 - 200, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT с позолоченными контактами, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 5000, Степень защиты, IP: IP67
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: KPS
060L415766
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | KPS 83 Реле температуры |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | E73170 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 200 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | 100 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 392 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | 212 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.] | 30.0 °C |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.] | 6.5 °C |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [макс.] | 30.0 K |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [мин.] | 6.5 K |
| Дифференциальный тип | Регулируемый |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 5000 мм |
| Длина части капиллярной трубки [дюймы] | 196 7/8 in |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Защитная оболочка | Да |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Контакт функциональный | SPDT с позолоченными контактами |
| Макс. температура датчика [°C] | 300 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 572.0 °F |
| Мин. длина гильзы датчика [дюймы] | 4 3/8 in |
| Мин. длина гильзы датчика [мм] | 110 мм |
| Название продукта | Термостат |
| Оборудование | Армиров. кап. трубка |
| Окруж. Темп. Примечание | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание продукта | Термостат |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайTYSKUL |
| Соединение под гнездо/шланг | M 18 x 1.5 |
| Стандарт. эл. соед. | DIN 40430 |
| Стандарт. электр. спецификация | EN 60947-5 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип датчика | Выносной термобаллон |
| Тип заправки | Поглощение |
| Тип продукта | KPS83 |
| Тип электрического соединения | Pg 13.5 |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] | 1/2 x 3 1/2 in |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] | 13 x 90 mm |
| Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2 |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрические соединения комментарии | Металлическое кабельное уплотнение |
| Электрические характеристики по EN 60947 | Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Электрическое соединение | Кабельный ввод с резьбой |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.523 Килограмм |
| Вес нетто | 1.523 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 3.684 Литр |
| EAN/UPC | 5702423228591 |