KPS Thermostat (rigid sensor)

Термостат, KPS80

060L313866

Диапазон температур [°C]: 70 - 120, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT с позолоченными контактами, Тип датчика: Жестко закрепленный датчик, Степень защиты, IP: IP67

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionKPS80 Thermostat M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
UL markYes
UL утверждение файлаE73170
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температур [°C] [Max]120 °C
Диапазон температур [°C] [Min]70 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.]18.0 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.]4.5 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [макс.]18.0 K
Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [мин.]4.5 K
Дифференциальный типРегулируемый
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Количество в упаковке10 шт
Контакт функциональныйSPDT с позолоченными контактами
Макс. температура датчика [°C]220 °C
Макс. температура датчика [°F]428.0 °F
Мин. длина гильзы датчика [дюймы]6 9/16 in
Мин. длина гильзы датчика [мм]160 мм
Название продуктаТермостат
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаТермостат
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSTYSKUL
Соединение под гнездо/шлангM 18 x 1.5
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-5
Степень защиты, IPIP67
Тип датчикаЖестко закрепленный датчик
Тип заправкиПоглощение
Тип продуктаKPS80
Тип электрического соединенияPg 13.5
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]1/2 x 2 1/2 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]13 x 63 mm
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические соединения комментарииМеталлическое кабельное уплотнение
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.9 Килограмм
Вес нетто0.899 Килограмм
Volume3.684 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423147908
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm