KPS Thermostat (remote sensor with capilary tube)

Термостат, KPS80

060L312966

Диапазон температур [°C]: 70 - 120, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT с позолоченными контактами, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP67

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionРеле температуры KPS 80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
UL markYes
UL утверждение файлаE73170
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.]18.0 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.]4.5 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [макс.]18.0 K
Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [мин.]4.5 K
Дифференциальный типРегулируемый
Длина капиллярной трубки [мм]2000 мм
Характеристика изделия
Значение
Длина части капиллярной трубки [дюймы]78 3/4 in
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Количество в упаковке10 шт
Контакт функциональныйSPDT с позолоченными контактами
Макс. температура датчика [°C]220 °C
Макс. температура датчика [°F]428.0 °F
Мин. длина гильзы датчика [дюймы]3 in
Мин. длина гильзы датчика [мм]75 мм
Название продуктаТермостат
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаТермостат
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Соединение под гнездо/шлангM 18 x 1.5
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-5
Степень защиты, IPIP67
Тип датчикаВыносной термобаллон
Тип заправкиПоглощение
Тип продуктаKPS80
Тип электрического соединенияPg 13.5
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]1/2 x 2 1/2 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]13 x 63 mm
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические соединения комментарииМеталлическое кабельное уплотнение
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.1 Килограмм
Вес нетто1.002 Килограмм
Volume3.684 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423147816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm