KPS Thermostat (rigid sensor)

Термостат, KPS77

060L311866

Диапазон температур [°C]: 20 - 60, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT с позолоченными контактами, Тип датчика: Жестко закрепленный датчик, Степень защиты, IP: IP67

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionРеле температуры KPS 77
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
UL markYes
UL утверждение файлаE73170
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры [°F] [макс.]140 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]68 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.]14.0 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.]3.0 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [макс.]14.0 K
Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [мин.]3.0 K
Дифференциальный типРегулируемый
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Характеристика изделия
Значение
Допустимая нагрузкаAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Идентичный продукт060L410366
Количество в упаковке8 шт
Контакт функциональныйSPDT с позолоченными контактами
Макс. температура датчика [°C]130 °C
Макс. температура датчика [°F]266.0 °F
Мин. длина гильзы датчика [дюймы]3 in
Мин. длина гильзы датчика [мм]75 мм
Название продуктаТермостат
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаТермостат
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Соединение под гнездо/шлангM 18 x 1.5
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-5
Степень защиты, IPIP67
Тип датчикаЖестко закрепленный датчик
Тип заправкиПоглощение
Тип продуктаKPS77
Тип электрического соединенияPg 13.5
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]1/2 x 2 1/2 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]13 x 63 mm
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические соединения комментарииМеталлическое кабельное уплотнение
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.896 Килограмм
Вес нетто0.758 Килограмм
Volume2.518 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423147700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm