Thermostat, KP85_060L125666

Термостат, KP85

060L125666

Диапазон температур [°C]: 130 - 250, Сброс: С ручным макс., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 1000, Степень защиты, IP: IP30

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKP85 Thermostat M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
UL markYes
UL утверждение файлаE31024
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температур [°C] [Max]250 °C
Диапазон температур [°C] [Min]130 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]482 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]266 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]150 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал [K]12.0 K
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C]15.0 °C
Дифференциал при макс. значении диапазона [K]15.0 K
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C]12.0 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [K]12.0 K
Характеристика изделия
Значение
Дифференциальный типФиксиров. (макс. значение)
Длина капиллярной трубки [мм]1000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]39 3/8 in
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Заводская настройка(диапазон измерений) [°C]170.0 °C
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Количество в упаковке32 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. температура датчика [°C]300 °C
Макс. температура датчика [°F]572.0 °F
Название продуктаТермостат
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаТермостат
СбросС ручным макс.
СертификацияC UL US UL873CEEACRINARMRSUA
Сигнал аварииУвеличение
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-5
Степень защиты, IPIP30
Тип датчикаВыносной термобаллон
Тип заправкиПоглощение
Тип продуктаKP85
Тип электрического соединения6–14мм
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]3/8 x 4 1/2 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]9.5 x 115 mm
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеРезиновое кабельное уплотнение

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.394 Килограмм
Вес нетто0.341 Килограмм
Volume1.281 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428440738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm