Термостат, CAS180
060L315366
Диапазон температур [°C]: 70 - 120, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP67
060L315366
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | CAS 180 Реле температуры |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765 |
| SCIP dossier product name | CAS Thermostat |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| В комплект входят | Набор прокладок |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 248 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | 158 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -32 °F |
| Дифференциал [K] | 2.0 K |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] | 2.0 °C |
| Дифференциал при мин. значении диапазона [K] | 2.0 K |
| Дифференциальный тип | Фиксиров. (макс. значение) |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 2000 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина части капиллярной трубки [дюймы] | 78 3/4 in |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Защитная оболочка | Да |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. температура датчика [°C] | 220 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 428.0 °F |
| Мин. длина гильзы датчика [дюймы] | 3 in |
| Мин. длина гильзы датчика [мм] | 75 мм |
| Название продукта | Термостат |
| Описание продукта | Термостат |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Соединение под гнездо/шланг | M 18 x 1.5 |
| Стандарт. эл. соед. | DIN 40430 |
| Стандарт. электр. спецификация | EN 60947-4/-5 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип датчика | Выносной термобаллон |
| Тип заправки | Поглощение |
| Тип продукта | CAS180 |
| Тип электрического соединения | Pg 13.5 |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] | 13 x 63 mm |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрические соединения комментарии | Металлическое кабельное уплотнение |
| Электрическое соединение | Кабельный ввод с резьбой |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.206 Килограмм |
| Вес нетто | 1.146 Килограмм |
| Volume | 3.684 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423148011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |