Аксессуары для испытательных клапанов, Демпфирующее устройство
061B400266
Демпфирующее устройство, Используется совместно с: MBC, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 64
061B400266
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Запчасть для MBV: демпфер |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Аксессуары для испытательных клапанов |
| Используется совместно с | MBC |
| Количество в упаковке | 64 шт |
| Название продукта | Демпфирующее устройство |
| Обозначение типа | Демпфирующее устройство |
| Присоединительный размер входа по давлению [дюймы] | 1/4 |
| Присоединительный размер выхода по давлению [дюймы] | 1/4 |
| Тип входного штуцера | G |
| Тип выходного штуцера | G |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.098 Килограмм |
| Вес нетто | 0.093 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.089 Литр |
| EAN/UPC | 5702428529808 |