Accessory _ Packing

Аксессуары для реле, Гильза датчика

060L440966

Обозначение типа: Гильза датчика, Используется совместно с: KPS; RT; CAS; MBC, Мин. длина гильзы датчика [мм]: 110, Тип входного штуцера: R, Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]: 1/2, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSensor Pocket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входятНабор прокладок
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаMale
Группа продуктовАксессуары для реле
Диаметр гильзы внешнего датчика [мм]15.0 мм
Характеристика изделия
Значение
Диаметр гильзы внутреннего датчика [мм]13.5 мм
Длина гильзы22 мм
Используется совместно сCASKPSMBCRT
Количество в упаковке10 шт
Материал гильзы датчикаЛатунь
Мин. длина гильзы датчика [дюймы]4 3/8 in
Мин. длина гильзы датчика [мм]110 мм
Название продуктаГильза датчика
Обозначение типаГильза датчика
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]1/2
Стандартный входной штуцерISO 7-1
Тип входного штуцераR
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.117 Килограмм
Вес нетто0.117 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.14 Литр
EAN/UPC5702428439558