Sensor pocket, Accessory, WEB060L354066

Аксессуары для реле, Гильза датчика

060L354066

Обозначение типа: Гильза датчика, Используется совместно с: KPS; CAS, Мин. длина гильзы датчика [мм]: 85, Тип входного штуцера: M, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionГильза термобал. KPS, сталь М27х2 30мм
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаMale
Группа продуктовАксессуары для реле
Диаметр гильзы внешнего датчика [мм]15.0 мм
Характеристика изделия
Значение
Диаметр гильзы внутреннего датчика [мм]13.5 мм
Длина гильзы30 мм
Используется совместно сCASKPS
Количество в упаковке10 шт
Материал гильзы датчикаНержавеющая сталь
Мин. длина гильзы датчика [дюймы]3 1/3 in
Мин. длина гильзы датчика [мм]85 мм
Название продуктаГильза датчика
Обозначение типаГильза датчика
Присоединительный размер входа по давлению[мм]27 x 2
Стандартный входной штуцерISO 261
Тип входного штуцераM
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.095 Килограмм
Вес нетто0.093 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.1 Литр
EAN/UPC5702428400510