Sensor pocket, Accessory, WEB060L346666

Аксессуары для реле, Гильза датчика

060L346666

Обозначение типа: Гильза датчика, Используется совместно с: KPS; RT; CAS; MBC, Мин. длина гильзы датчика [мм]: 65, Тип входного штуцера: G, Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]: 1/2, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSensor Pocket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаВнешн.
Группа продуктовАксессуары для реле
Диаметр гильзы внешнего датчика [мм]15.0 мм
Характеристика изделия
Значение
Диаметр гильзы внутреннего датчика [мм]13.5 мм
Длина гильзы22 мм
Используется совместно сCASKPSMBCRT
Количество в упаковке10 шт
Материал гильзы датчикаЛатунь
Мин. длина гильзы датчика [дюймы]2 9/16 in
Мин. длина гильзы датчика [мм]65 мм
Название продуктаГильза датчика
Обозначение типаГильза датчика
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]1/2
Стандартный входной штуцерISO 228-1
Тип входного штуцераG
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.071 Килограмм
Вес нетто0.07 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.166 Литр
EAN/UPC5702428366243