Sensor pocket, Accessory, WEB060L340366

Аксессуары для реле, Гильза датчика

060L340366

Обозначение типа: Гильза датчика, Используется совместно с: KPS; RT; CAS; MBC, Мин. длина гильзы датчика [мм]: 110, Тип входного штуцера: G, Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]: 3/4, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionГильза для термобаллона KPS, G3/4" 110мм
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаMale
Группа продуктовАксессуары для реле
Диаметр гильзы внешнего датчика [мм]15.0 мм
Характеристика изделия
Значение
Диаметр гильзы внутреннего датчика [мм]13.5 мм
Длина гильзы32 мм
Используется совместно сCASKPSMBCRT
Количество в упаковке10 шт
Материал гильзы датчикаЛатунь
Мин. длина гильзы датчика [дюймы]4 3/8 in
Мин. длина гильзы датчика [мм]110 мм
Название продуктаГильза датчика
Обозначение типаГильза датчика
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]3/4
Стандартный входной штуцерISO 228-1
Тип входного штуцераG
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.144 Килограмм
Вес нетто0.14 Килограмм
Volume0.171 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423150533
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm