Sensor pocket, Accessory, WEB060L333366

Аксессуары для реле, Гильза датчика

060L333366

Обозначение типа: Гильза датчика, Используется совместно с: KPS; RT; CAS; MBC, Мин. длина гильзы датчика [мм]: 65, Тип входного штуцера: NPT, Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]: 1/2-14, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSensor Pocket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входятНабор прокладок
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаВнешн.
Группа продуктовАксессуары для реле
Диаметр гильзы внешнего датчика [мм]15.0 мм
Характеристика изделия
Значение
Диаметр гильзы внутреннего датчика [мм]13.5 мм
Длина гильзы22 мм
Используется совместно сCASKPSMBCRT
Количество в упаковке10 шт
Материал гильзы датчикаЛатунь
Мин. длина гильзы датчика [дюймы]2 9/16 in
Мин. длина гильзы датчика [мм]65 мм
Название продуктаГильза датчика
Обозначение типаГильза датчика
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]1/2-14
Стандартный входной штуцерANSI/ASME B1.20.1
Тип входного штуцераNPT
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.101 Kilogram
Вес нетто0.095 Kilogram
Характеристика изделия
Значение
Volume0.166 Liter
EAN/UPC5702423156115