Gasket set

Аксессуары для реле, Комплект уплотнений, Для не армированной капиллярной трубки

060L327366

Обозначение типа: Комплект уплотнений, Используется для продукции, примечание: Для не армированной капиллярной трубки, Используется совместно с: KPS; RT; CAS; MBC, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material Description????? ?????????? ??? ??????????? KPS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовАксессуары для реле
Используется для продукции, примечаниеДля не армированной капиллярной трубки
Используется совместно сCASKPSMBCRT
Количество в упаковке10 шт
Название продуктаSeal kit
Обозначение типаКомплект уплотнений
Тип продуктаAccessory

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.025 Килограмм
Вес нетто0.024 Килограмм
Volume0.072 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423156023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm