Аксессуары для реле, Гильза датчика
060L327166
Обозначение типа: Гильза датчика, Используется совместно с: KPS; RT; CAS; MBC, Мин. длина гильзы датчика [мм]: 110, Тип входного штуцера: G, Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]: 1/2, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10
060L327166
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Гильза для термобаллона KPS, G1/2" 110мм |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Входной штуцер Вн./Нар. резьба | Male |
| Группа продуктов | Аксессуары для реле |
| Диаметр гильзы внешнего датчика [мм] | 15.0 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр гильзы внутреннего датчика [мм] | 13.5 мм |
| Длина гильзы | 22 мм |
| Используется совместно с | CASKPSMBCRT |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Материал гильзы датчика | Латунь |
| Мин. длина гильзы датчика [дюймы] | 4 3/8 in |
| Мин. длина гильзы датчика [мм] | 110 мм |
| Название продукта | Гильза датчика |
| Обозначение типа | Гильза датчика |
| Присоединительный размер входа по давлению [дюймы] | 1/2 |
| Стандартный входной штуцер | ISO 228-1 |
| Тип входного штуцера | G |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.084 Килограмм |
| Вес нетто | 0.082 Килограмм |
| Volume | 0.135 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423156016 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |