Аксессуары для реле, Комплект уплотнений, Для армированной капиллярной трубки
060L036666
Обозначение типа: Комплект уплотнений, Используется для продукции, примечание: Для армированной капиллярной трубки, Используется совместно с: KPS; RT; CAS; MBC, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10
060L036666
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Набор уплотнений для термостатов MBC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары для реле |
| Используется для продукции, примечание | Для армированной капиллярной трубки |
| Используется совместно с | CASKPSMBCRT |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Seal kit |
| Обозначение типа | Комплект уплотнений |
| Тип продукта | Accessory |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.007 Килограмм |
| Вес нетто | 0.006 Килограмм |
| Volume | 0.01 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423181902 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |