Nipple, brass

Аксессуары для реле, Переходник внеш. М10х1- внеш. G1/4"

060-333866

Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionПереходник внеш. М10х1- внеш. G1/4"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят1шайба, медь
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаMale
Выходной штуцер Вн./Нар. резьбаMale
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовАксессуары для реле
Используется совместно сCASKPKPSMBCMPRT
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаНиппель
Обозначение типаReducing nipple
Примечание подключенияПоток в двух направлениях
Присоединительный размер входа по давлению[мм]10 x 1
Присоединительный размер выхода по давлению [дюймы]1/4
Стандарт присоединения по давлениюISO 228-1
Тип входного штуцераM
Тип выходного штуцераG
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.031 Килограмм
Вес нетто0.028 Килограмм
Volume0.008 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423150441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm