Adapter

Аксессуары для реле, Переходник внеш. G3/8"- внеш. NPT 1/4-18

060-333566

Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionПереходник внеш. G3/8"- внеш. NPT 1/4-18
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят1шайба, медь
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаMale
Выходной штуцер Вн./Нар. резьбаMale
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовАксессуары для реле
Используется совместно сCASKPKPSMBCMPRT
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаНиппель
Обозначение типаReducing nipple
Примечание подключенияПоток в двух направлениях
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]3/8
Присоединительный размер выхода по давлению [дюймы]1/4-18
Стандарт присоединения по давлениюANSI/ASME B1.20.1
Стандартный входной штуцерISO 228-1
Тип входного штуцераG
Тип выходного штуцераNPT
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.076 Килограмм
Вес нетто0.043 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.02 Литр
EAN/UPC5702423155934