Аксессуары для реле, Переходник с внеш. G3/8" на внеш. G1/4"
060-333266
Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20
060-333266
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Переходник с внеш. G3/8" на внеш. G1/4" |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 1шайба, медь |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Входной штуцер Вн./Нар. резьба | Male |
| Выходной штуцер Вн./Нар. резьба | Male |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Аксессуары для реле |
| Используется совместно с | CASKPKPSMBCMPRT |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Ниппель |
| Обозначение типа | Reducing nipple |
| Примечание подключения | Поток в двух направлениях |
| Присоединительный размер входа по давлению [дюймы] | 1/4 |
| Присоединительный размер выхода по давлению [дюймы] | 3/8 |
| Стандарт присоединения по давлению | ISO 228-1 |
| Стандартный входной штуцер | ISO 228-1 |
| Тип входного штуцера | G |
| Тип выходного штуцера | G |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.062 Килограмм |
| Вес нетто | 0.041 Килограмм |
| Volume | 0.019 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155910 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |