Adaptor, pipe thread ISO 228/1, G3/8 (ISO 7/1) brass, span of jaws 7

Аксессуары для реле, Переходник с внеш. G3/8" на внеш. R3/8"

060-324166

Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionПереходник с внеш. G3/8" на внеш. R3/8"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаMale
Выходной штуцер Вн./Нар. резьбаMale
Группа продуктовАксессуары для реле
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сCASKPKPSMBCMPRT
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаНиппель
Обозначение типаReducing nipple
Примечание подключенияПоток в двух направлениях
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]3/8
Присоединительный размер выхода по давлению [дюймы]3/8
Стандарт присоединения по давлениюISO 7-1
Стандартный входной штуцерISO 228-1
Тип входного штуцераG
Тип выходного штуцераR
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.074 Килограмм
Вес нетто0.072 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.019 Литр
EAN/UPC5702423150434