Аксессуары для реле, Верхняя крышка, Одинарный KP
060-109766
Обозначение типа: Верхняя крышка, Используется совместно с: Одинарный KP, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10
060-109766
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | KP Верхняя крышка для одиночного реле |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары для реле |
| Используется совместно с | Одинарный KP |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Верхняя крышка |
| Обозначение типа | Верхняя крышка |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.014 Килограмм |
| Вес нетто | 0.013 Килограмм |
| Volume | 0.989 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017633 |
| Proposition 65 | No significant risk |