Аксессуары для реле, KP Кабельный ввод Pg 13,5
060-105966
Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 5
060-105966
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | KP Кабельный ввод Pg 13,5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| В комплект входят | KP на винтах |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары для реле |
| Используется совместно с | KP |
| Количество в упаковке | 5 шт |
| Название продукта | Кабельный ввод |
| Обозначение типа | Cable gland |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Тип электрического соединения | Pg 13.5 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.03 Килограмм |
| Вес нетто | 0.029 Килограмм |
| Volume | 0.653 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017619 |
| Proposition 65 | No significant risk |