Аксессуары для реле, Винтовая пробка
060-105766
Обозначение типа: Винтовая пробка, Используется совместно с: KP, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20
060-105766
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | KP Прижимной винт для фикс. пластины |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| В комплект входят | Винтовая пробка (M3x5) |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары для реле |
| Используется для продукции, примечание | Для стопорной планки |
| Используется совместно с | KP |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Винтовая пробка |
| Обозначение типа | Винтовая пробка |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2 Грамм |
| Вес нетто | 1.804 Грамм |
| Volume | 0.653 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017596 |
| Proposition 65 | No significant risk |