Аксессуары для реле, Монтажный кронштейн
060-105366
Тип: Accessory, Используется совместно с: KP; MP, Монтажный кронштейн, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10
060-105366
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Bracket Angle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| В комплект входят | 4винта 10-32 UNF |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары для реле |
| Используется совместно с | KPMP |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Монтажный кронштейн |
| Обозначение типа | Angle bracket |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.18 Килограмм |
| Вес нетто | 0.174 Килограмм |
| Volume | 0.989 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017589 |
| Proposition 65 | No significant risk |