Аксессуары для реле, Трубка капиллярная G3/8", 1,5 м
060-104766
Обозначение типа: Капиллярная трубка, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 25
060-104766
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Трубка капиллярная G3/8", 1,5 м |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 2шайбы, медь |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Входной штуцер Вн./Нар. резьба | Female |
| Группа продуктов | Аксессуары для реле |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 59.0 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1500 мм |
| Используется совместно с | CASKPSMBCRT |
| Количество в упаковке | 25 шт |
| Материал каппилярной трубки | Медь |
| Название продукта | Капиллярная трубка |
| Обозначение типа | Капиллярная трубка |
| Примечание подключения | Концевая часть трубки 25мм |
| Присоединительный размер входа по давлению [дюймы] | 3/8 |
| Стандартный входной штуцер | ISO 228-1 |
| Тип входного штуцера | G |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.17 Килограмм |
| Вес нетто | 0.17 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.275 Литр |
| EAN/UPC | 5702428130172 |