IP55 enclosure, Accessory, WEB060-062866

Аксессуары для реле, Защитный корпус для KP, IP 55

060-062866

Обозначение типа: Корпус с классом защиты IP55, Используется совместно с: Одинарный KP, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 30

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionЗащитный корпус для KP, IP 55
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовАксессуары для реле
Используется для продукции, примечаниеПрозрачный
Используется совместно сОдинарный KP
Количество в упаковке30 шт
Название продуктаКорпус с классом защиты IP55
Обозначение типаКорпус с классом защиты IP55
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.206 Килограмм
Вес нетто0.169 Килограмм
Volume1.219 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428083508
Proposition 65No significant risk