IP55 enclosure for dual KP types

Аксессуары для реле, KP Защитный корпус IP55 для сдвоен. реле

060-035066

Обозначение типа: Корпус с классом защиты IP55, Используется совместно с: Сдвоенный реле KP, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKP Защитный корпус IP55 для сдвоен. реле
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Характеристика изделия
Значение
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовАксессуары для реле
Используется совместно сСдвоенный реле KP
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаКорпус с классом защиты IP55
Обозначение типаКорпус с классом защиты IP55
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.262 Kilogram
Вес нетто0.204 Kilogram
Характеристика изделия
Значение
Volume1.993 Liter
EAN/UPC5702428015868