Аксессуары для реле, KP Защитный корпус IP55 для один. реле
060-033066
Обозначение типа: Корпус с классом защиты IP55, Используется совместно с: Одинарный KP, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 30
060-033066
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | KP Защитный корпус IP55 для один. реле |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары для реле |
| Используется совместно с | Одинарный KP |
| Количество в упаковке | 30 шт |
| Название продукта | Корпус с классом защиты IP55 |
| Обозначение типа | Корпус с классом защиты IP55 |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.212 Килограмм |
| Вес нетто | 0.164 Килограмм |
| Volume | 1.219 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428015851 |
| Proposition 65 | No significant risk |