Capillary tube fot Thermostats

Аксессуары для реле, KP/MP/RT Капил тр 1/4" 1,5м медь

060-019266

Обозначение типа: Капиллярная трубка, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKP/MP/RT Капил тр 1/4" 1,5м медь
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d5796bca-1793-4d9d-ab7f-e64ddca6d50e
SCIP dossier product nameAccessory, Capillary tube
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаFemale
Группа продуктовАксессуары для реле
Длина капиллярной трубки [дюймы]69.0 дюйм
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [мм]1500 мм
Используется совместно сKPMPRT
Количество в упаковке50 шт
Материал каппилярной трубкиМедь
Название продуктаКапиллярная трубка
Обозначение типаКапиллярная трубка
Примечание подключенияКонцевая часть трубки 21мм
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]1/4 in
Тип входного штуцераОТБОРТОВ.
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.118 Килограмм
Вес нетто0.117 Килограмм
Volume0.225 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428314886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm