Capillary tube, Accessory, WEB060-017666

Аксессуары для реле

060-017666

Обозначение типа: Капиллярная трубка, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 40

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаВнутр.
Группа продуктовАксессуары для реле
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [дюймы]88.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]2250 мм
Используется совместно сKPMPRT
Количество в упаковке40 шт
Материал каппилярной трубкиМедь
Название продуктаКапиллярная трубка
Обозначение типаКапиллярная трубка
Примечание подключенияКонцевая часть трубки 50мм
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]1/4 in
Тип входного штуцераОТБОРТОВ.
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.158 Килограмм
Вес нетто0.153 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.307 Литр
EAN/UPC5702428865043