Capillary tube for pressure controls, copper

Аксессуары для реле

060-016766

Обозначение типа: Капиллярная трубка, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
В комплект входят2шайбы, медь
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаFemale
Группа продуктовАксессуары для реле
Длина капиллярной трубки [дюймы]39.0 дюйм
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [мм]1000 мм
Используется для продукции, примечаниеНе для R717
Используется совместно сKPMPRT
Количество в упаковке50 шт
Материал каппилярной трубкиСталь
Название продуктаКапиллярная трубка
Обозначение типаКапиллярная трубка
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]1/4 in
Тип входного штуцераОТБОРТОВ.
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.084 Килограмм
Вес нетто0.078 Килограмм
Volume0.304 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428130189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm