Capillary tube for pressure controls, copper

Аксессуары для реле, Капиллярная трубка

060-016366

Обозначение типа: Капиллярная трубка, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 40

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКапиллярная трубка
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаFemale
Группа продуктовАксессуары для реле
Длина капиллярной трубки [дюймы]78.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]2000 мм
Характеристика изделия
Значение
Идентичный продукт060-019366
Используется совместно сKPMPRT
Количество в упаковке40 шт
Материал каппилярной трубкиМедь
Название продуктаКапиллярная трубка
Обозначение типаКапиллярная трубка
Примечание подключенияКонцевая часть трубки 21мм
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]1/4 in
Тип входного штуцераОТБОРТОВ.
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.142 Килограмм
Вес нетто0.13 Килограмм
Volume0.38 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428365222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm