Nipple M10 × 0.75 / G 1⁄4 A_060-010466

Аксессуары для реле, KP/MP/RT Штуцер M10x0,75 / G1/4"

060-010466

Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 5

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKP/MP/RT Штуцер M10x0,75 / G1/4"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2шайбы, алюминий
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаMale
Выходной штуцер Вн./Нар. резьбаMale
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовАксессуары для реле
Используется совместно сCASKPKPSMBCMPRT
Количество в упаковке5 шт
Название продуктаНиппель
Обозначение типаReducing nipple
Примечание подключенияПоток в двух направлениях
Присоединительный размер входа по давлению[мм]10 x 0.75
Присоединительный размер выхода по давлению [дюймы]1/4
Стандарт присоединения по давлениюISO 7-1
Тип входного штуцераM
Тип выходного штуцераR
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.028 Килограмм
Вес нетто0.026 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.031 Литр
EAN/UPC5702428017398