Аксессуары для реле, KP/MP/RT Капил тр 3/8"-M10x0,75 1м сталь
060-008266
Обозначение типа: Капиллярная трубка, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 40
060-008266
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | KP/MP/RT Капил тр 3/8"-M10x0,75 1м сталь |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 1шайба, алюминий |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Входной штуцер Вн./Нар. резьба | Female |
| Группа продуктов | Аксессуары для реле |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 39.0 дюйм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1000 мм |
| Используется для продукции, примечание | Для R717 |
| Используется совместно с | CASKPSMBCRT |
| Количество в упаковке | 40 шт |
| Материал каппилярной трубки | Сталь |
| Название продукта | Капиллярная трубка |
| Обозначение типа | Капиллярная трубка |
| Примечание подключения | Концевая часть трубки 25ммПоток в двух направлениях |
| Присоединительный размер входа по давлению[мм] | 10 x 0.75 |
| Присоединительный размер выхода по давлению [дюймы] | 3/8 |
| Стандарт присоединения по давлению | ISO 228-1 |
| Тип входного штуцера | M |
| Тип выходного штуцера | G |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.104 Килограмм |
| Вес нетто | 0.036 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.38 Литр |
| EAN/UPC | 5702428365215 |