Аксессуары для реле, KP/MP/RT Капил тр M10x0,75 1м сталь
060-007866
Обозначение типа: Капиллярная трубка, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 50
060-007866
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | KP/MP/RT Капил тр M10x0,75 1м сталь |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 2шайбы, алюминий |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Входной штуцер Вн./Нар. резьба | Female |
| Группа продуктов | Аксессуары для реле |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 39.0 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1000 мм |
| Используется для продукции, примечание | Для R717 |
| Используется совместно с | KPMPRT |
| Количество в упаковке | 50 шт |
| Материал каппилярной трубки | Сталь |
| Название продукта | Капиллярная трубка |
| Обозначение типа | Капиллярная трубка |
| Примечание подключения | Концевая часть трубки 17мм |
| Присоединительный размер входа по давлению[мм] | 10 x 0.75 |
| Тип входного штуцера | M |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.074 Килограмм |
| Вес нетто | 0.026 Килограмм |
| Volume | 0.225 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365208 |
| Proposition 65 | No significant risk |