Capillary tube for pressure controls, copper

Аксессуары для реле, KP/MP/RT Капил тр 1/4" 1м медь

060-007166

Обозначение типа: Капиллярная трубка, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 40

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKP/MP/RT Капил тр 1/4" 1м медь
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаFemale
Группа продуктовАксессуары для реле
Длина капиллярной трубки [дюймы]39.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1000 мм
Характеристика изделия
Значение
Идентичный продукт060-017166
Используется совместно сKPMPRT
Количество в упаковке40 шт
Материал каппилярной трубкиМедь
Название продуктаКапиллярная трубка
Обозначение типаКапиллярная трубка
Примечание подключенияКонцевая часть трубки 50мм
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]1/4 in
Тип входного штуцераОТБОРТОВ.
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.096 Килограмм
Вес нетто0.074 Килограмм
Volume0.172 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428091428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm