Accessory, Capillary tube_032L1063, 060-001166

Аксессуары для реле

060-001166

Обозначение типа: Капиллярная трубка, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаFemale
Группа продуктовАксессуары для реле
Длина капиллярной трубки [дюймы]27.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]700 мм
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сKPMPRT
Количество в упаковке50 шт
Материал каппилярной трубкиМедь
Название продуктаКапиллярная трубка
Обозначение типаКапиллярная трубка
Примечание подключенияКонцевая часть трубки 25мм
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]1/4 in
Тип входного штуцераОТБОРТОВ.
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.08 Килограмм
Вес нетто0.075 Килограмм
Volume0.138 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428365192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm