Capillary tube for pressure controls, copper

Аксессуары для реле

060-000566

Обозначение типа: Капиллярная трубка, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
В комплект входятОтжимное приспособление для клапана Schrader
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаFemale
Группа продуктовАксессуары для реле
Длина капиллярной трубки [дюймы]39.0 дюйм
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [мм]1000 мм
Используется совместно сKPMPRT
Количество в упаковке50 шт
Материал каппилярной трубкиМедь
Название продуктаКапиллярная трубка
Обозначение типаКапиллярная трубка
Примечание подключенияКонцевая часть трубки 21ммWith schrader valve opener
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]1/4 in
Тип входного штуцераОТБОРТОВ.
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.092 Килограмм
Вес нетто0.088 Килограмм
Volume0.137 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428314800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm