Аксессуары для реле
060-000466
Обозначение типа: Капиллярная трубка, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 50
060-000466
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Capillary Tube |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| В комплект входят | Отжимное приспособление для клапана Schrader |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Входной штуцер Вн./Нар. резьба | Female |
| Группа продуктов | Аксессуары для реле |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 20.0 дюйм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина капиллярной трубки [мм] | 500 мм |
| Используется совместно с | KPMPRT |
| Количество в упаковке | 50 шт |
| Материал каппилярной трубки | Медь |
| Название продукта | Капиллярная трубка |
| Обозначение типа | Капиллярная трубка |
| Примечание подключения | Концевая часть трубки 21ммIncl. valve openerWith schrader valve opener |
| Присоединительный размер входа по давлению [дюймы] | 1/4 in |
| Тип входного штуцера | ОТБОРТОВ. |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.067 Килограмм |
| Вес нетто | 0.065 Килограмм |
| Volume | 0.137 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365185 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |