Аксессуары для реле, Предохранительный клапан
031E029866
Обозначение типа: Предохранительный клапан, В комплект входят: Крепежный винт, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20
031E029866
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ????????????????? ?????? ??? CS, 6?? |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8bfa0285-06ae-489d-bd08-2c68a96022a1 |
| SCIP dossier product name | CS Pressure Switch Accessories1 |
| В комплект входят | Крепежный винт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары для реле |
| Используется для продукции, примечание | Для трубки/шланга 6мм |
| Используется совместно с | CS |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Предохранительный клапан |
| Обозначение типа | Предохранительный клапан |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.036 Килограмм |
| Вес нетто | 0.034 Килограмм |
| Volume | 0.017 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423188222 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |