Аксессуары для реле
031E029666
Обозначение типа: Ниппель, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20
031E029666
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Nipple |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d881a438-a71a-42f8-bac6-107944e1634f |
| SCIP dossier product name | CS Pressure Switch Accessories |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Входной штуцер Вн./Нар. резьба | Female |
| Выходной штуцер Вн./Нар. резьба | Male |
| Группа продуктов | Аксессуары для реле |
| Используется для продукции, примечание | Для предохранительного клапана |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | CS |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Ниппель |
| Обозначение типа | Ниппель |
| Примечание подключения | Поток в двух направлениях |
| Присоединительный размер входа по давлению[мм] | 10 x 1 |
| Присоединительный размер выхода по давлению [дюймы] | 1/4 |
| Стандарт присоединения по давлению | ISO 263 |
| Тип входного штуцера | M |
| Тип выходного штуцера | ОТБОРТОВ. |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.014 Килограмм |
| Вес нетто | 0.013 Килограмм |
| Volume | 0.004 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |