Аксессуары для реле, Монтажный кронштейн
017B1019
Тип: Accessory, Используется совместно с: BCP, Монтажный кронштейн, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 9
017B1019
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Кронштейн для монтажа реле BCP на рейке |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 1винт M4x 6, 2винта 2x 9,5 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары для реле |
| Дополнительная информация | С зажимом |
| Используется для продукции, примечание | Для рейки T 35 |
| Используется совместно с | BCP |
| Количество в упаковке | 9 шт |
| Название продукта | Монтажный кронштейн |
| Обозначение типа | Wall bracket |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.152 Килограмм |
| Вес нетто | 0.148 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.096 Литр |
| EAN/UPC | 5702428362245 |