Sensor pocket for Thermostats

Аксессуары для реле, Гильза датчика

017-421666

Обозначение типа: Гильза датчика, Используется совместно с: RT; KP, Мин. длина гильзы датчика [мм]: 465, Тип входного штуцера: G, Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]: 1/2, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionKP/RT Гильза для терм. G1/2" 465 мм
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
SCIP dossier product nameRT Accessories -3
В комплект входятНабор прокладок
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаMale
Группа продуктовАксессуары для реле
Диаметр гильзы внешнего датчика [мм]11.0 мм
Характеристика изделия
Значение
Диаметр гильзы внутреннего датчика [мм]9.5 мм
Длина гильзы22 мм
Используется совместно сKPRT
Количество в упаковке12 шт
Материал гильзы датчикаЛатунь
Мин. длина гильзы датчика [дюймы]18 5/16 in
Мин. длина гильзы датчика [мм]465 мм
Название продуктаГильза датчика
Обозначение типаГильза датчика
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]1/2
Стандартный входной штуцерISO 228-1
Тип входного штуцераG
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.176 Килограмм
Вес нетто0.17 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.431 Литр
EAN/UPC5702428043281