Аксессуары для реле
017-401366
Используется совместно с: RT 113, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Запчасти и аксессуары для реле, Запчасти и аксессуары для реле
017-401366
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Воздушный колокол для RT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| В комплект входят | Соединительный патрубок под пайку |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары для реле |
| Используется совместно с | RT 113 |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Воздушный пузырь |
| Обозначение типа | Air collector |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.468 Килограмм |
| Вес нетто | 0.421 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 2.076 Литр |
| EAN/UPC | 5702428043359 |