Pressure switch, RT6AB

Запасная часть, RT, Переключатель SPDT

017-018166

Тип: Запасная часть, Используется совместно с: RT, Обозначение типа: Переключатель SPDT, Переключатель SPDT

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionКонтактная группа для RT (SPDT)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.718332e7-fd0b-4bed-b787-366adbd26031
SCIP dossier product nameContact System For RT -2
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовКонтактная система
Допустимая нагрузка25 VA, 24 V AC/DC
Используется совместно сRT
Количество в упаковке24 шт
Контакт функциональныйSPDT (не мгновенного действия)
Название продуктаПереключатель SPDT
Обозначение типаПереключатель SPDT
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.07 Kilogram
Вес нетто0.067 Kilogram
Характеристика изделия
Значение
Volume0.168 Liter
EAN/UPC5702428022583