Pressure switch, MBC 5100

Реле давления, MBC 5100

061B110366

Диапазон регулирования: 10 - 100, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 150

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [бар]300.0 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]100.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]10.00 бар
Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.]10.00 мПа
Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.]1.00 мПа
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-10 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]14 °F
Диф. при макс. значении диапазона [бар]12.00 бар
Диф.при мин. значении диапазона [бар]4.00 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Характеристика изделия
Значение
Допустимая нагрузкаAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Индикатор давленияМембрана
Количество в упаковке32 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [psig]2176.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe150.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]150.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]2175 psig
Название продуктаРеле давления
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления1/4
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Соединение давления примечанияС фланцем
Спецификация4241-2DB04
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-5
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBC 5100
Тип электрического соединенияM20
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеШТЕКЕР DIN

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.335 Килограмм
Вес нетто0.285 Килограмм
Volume0.647 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423244492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm